Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TAS2XXX-DRIVERS

Linux driver for TI's TAS2XXX families

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 03.02.2023

TAS2xxx-Linux driver supports TI's TAS device families.

Produkte
Audioverstärker für PCs und Notebooks
TAS2770 — 20 W-Digital-Eingang, intelligenter Verstärker mit I/V-Erfassung zum Schutz der Lautsprecher (4,5 bi
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS2110 — Lautsprecherverstärker der Klasse D, 6,1 W Mono, Digitaleingang, mit integriertem 11 V-Boost gemäß K TAS2780 — Intelligenter Verstärker, 25 W, Digitaleingang, 4,5 V bis 24 V, 6-A-Spitzenstrom, mit I/V-Erfassung

Versionsinformationen

TAS2XXX-LINUX-DRIVERS

1) Utilize binary file for basic register setting.

2) A set of code supports multiple models of device