Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TAS2781-AMIXER-BASED-FTC-CODE

Factory calibration tool for tas2563/tas2781 based on amixer kcontrol

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2024
Produkte
Audioverstärker für PCs und Notebooks
TAS2781 — Digitaleingang, 25 W, 4,5 – 23 V, integr. Audioverarb., Lautsprecherschutz-Verstärker der Klasse D
Universalaudioverstärker
TAS2563 — Smart Audioamp, 6,1 W, Dig-Eingang und integrierter Sprecherschutz, erweit. EQ und 11 V-der Klasse H
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS2781EVM — Evaluierungsmodul TAS2781 für Mono-Audioverstärker Klasse D, mit digitalem Eingang, mit I/V-Lautspre

Versionsinformationen

A factory calibration tool based on amixer-interface for tas2563/tas2781

Neuheiten

  • This code is amixer-based, used for tas2781/tas2563 upstream to the Linux-mainline