Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

STM8S-TO-MSPS-MIGRATION-TOOL

Simplify migrating your application code from STM8S003 to MSPS003

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0.6
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2024

STM8S003 to MSPS003 migration tool for Windows

SHA-256-Prüfsumme

STM8S003 to MSPS003 migration tool for Linux

SHA-256-Prüfsumme

STM8S003 to MSPS003 migration tool for macOS

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1103 — 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0C1104 — 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC

Dokumentation

Versionsinformationen

The STM8S003 to MSPS003 migration tool provides a collection of software, tools, and documentation to simplify the process of migrating applications from the STM8S003 device family to the pin compatible MSPS003 (MSPM0C110x) devices.

The STM8S003 to MSPS003 migration tool includes an STM8S003 API compatible driver library with a set of fully functional APIs that can be used to configure, control, and manipulate the hardware peripherals of the MSPM0 platform. This library is API compatible with the STM8S standard peripheral library.

  • Support for the ARM®Cortex®-M0+ core and the MSPS003Fx devices
  • Supported peripherals: ADC1, AWU, BEEP, CLK, EXTI, FLASH, GPIO, I2C, WWDG, UART1, RST, SPI, TIM1, TIM2, and TIM4
  • Example projects: Ready-to-use project templates for Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) and IAR Embedded Workbench
  • Demo: GPIO toggle example that showcases the simplified code migration process
  • Comprehensive documentation including software API guides and QuickStart guides

Neuheiten

  • Initial release supporting MSPS003Fx/MSPSM0C110x
  • STM8S API compatible driver library, example project templates, demos, and supporting documentation all in a single software package