Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX

mmWaveStudio for 3rd generation xWRL68xx devices.

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 04.03.01.00
Veröffentlichungsdatum: 21.12.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWRL6844 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWRL6844 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWRL6844EVM — AWRL6844 – Evaluierungsmodul IWRL6844EVM — IWRL6844 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

mmWaveStudio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the mmWaveStudio user guide and release notes. mmWaveStudio 4.3 is designed to support TI 3rd generation low power devices like xWRL68xx. The mmWave DFP APIs for these devices are brand new and this version of mmWaveStudio supports only these 3rd generation device APIs.

Neuheiten

  • Support for TI's 3rd generation low power mmWave sensors - xWRL68xx.