Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LMG36XX-CALC

LMG36XX Quasi-Resonant Flyback Power Stage Design Calculator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: REV-A
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2023

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a Quasi-Resonant Flyback Converter (QR) with the use of LMG36XX integrated GaN FET.

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG3612 — GaN-FET, 650 V, 120 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz LMG3614 — 170-mΩ-GaN-FET, 650 V, mit integriertem Treiber und Schutz LMG3616 — 270-mΩ-GaN-FET, 650 V, mit integriertem Treiber und Schutz LMG3622 — GaN-FET, 700 V, 106 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung LMG3624 — GaN-FET, 700 V, 155 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung LMG3626 — GaN-FET, 700 V, 220 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Versionsinformationen

Rev A