Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LM3481-SEPIC-CALC

LM3481 quick start calculator for SEPIC

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: V1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 31.10.2024
Produkte
DC/DC-Controller
LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback LM3481-Q1 — Hocheffizienter 2,97-V- bis 48-V-Regler für Aufwärtswandler, SEPIC und Flyback, AEC-Q100-qualifizier
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
LM3481-REF — 330 mW-AC oder DC, Winziger Flyback-Wandler – Stromversorgungsreferenzdesign
Evaluierungsplatine
LM3481-FLYBACKEVM — Isoliertes Flyback-Topologie-Evaluierungsmodul für LM3481-Aufwärtsregler LM3481EVAL — Evaluierungsplatine für Aufwärtsschaltregler mit hohem Wirkungsgrad und 12-Volt-Ausgang

Versionsinformationen

The LM3481 quick start calculator for SEPIC tool supports the initial calculation of the SEPIC power stage and of the necessary external components for a SEPIC converter using LM3481 as regulation IC.


Neuheiten

  • Initial version