Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LDC3114-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE

Example code for the BOOST-LDC3114EVM connected to the LP-MSPM0L1306

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 16.04.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Induktive Sensor-AFEs
LDC3114 — 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler für stromsparende Näherungs- und Drucktastenerfassung LDC3114-Q1 — 4-Kanal-Induktions-Digital-Wandler für Näherungs- und Touch-Tasten-Erfassung mit geringem Stromverbr
Low-power MCUs
MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSPM0L1306-Q1 — 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-LDC3114EVM — LDC3114 Evaluierungsmodul für induktive Sensorik LP-MSPM0L1306 — MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Versionsinformationen

Example code to use the BOOST-LDC3114EVM with the LP-MSPM0L1306