Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

INA-WINDOWS-11-E3-DRIVER

Treiber für das Energieschätzungsmodul (Energy Estimation Engine, E3) für Windows 11

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
INA2227 — 2-Kanal-16-Bit-Strom-, Spannungs-, Leistungs-, Energiemonitor mit I²C Schnittstelle, E3-treiberfähig INA228 — Strom-, Spannungs-, Leistungs-, Energie-, Lademonitor, Alarm, 85 V, 20 Bit, I²C-Ausg., E3-treiberf. INA228-Q1 — Ultrapräzises I²C-Ausgangsüberwachungsmodul für Ausgangsstrom-/Spannungs-/Leistungs-/Energie-/Ladest INA4230 — Hochpräziser Vierkanal-Strom-, Spannungs-, Leistungs- und Energiemonitor, 16 Bit, E3-treiberfähig INA4235 — Vierkanaliger, ultrapräziser 16 Bit-Wandler mit Strom, Spannung, Leistungs- und Energiemonitor mit I
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
INA700 — Strom-, Spannungs-, Leistungs- und Energiemonitor, 40 V, 16 Bit, integrierter Shunt, E3-treiberfähig INA701 — Digitaler 16-Bit-Leistungsmonitor in WCSP mit I²C-Ausgang und 5-mΩ-EZShunt™-Technologie, 40 V

Versionsinformationen

Initial release of E3 Microsoft Windows 11 Driver