Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER

Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 7.12.1
Veröffentlichungsdatum: 10.07.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DC/DC-Controller
TPS53688 — Zweikanaliger, 8-phasiger Abwärtsregler, digitaler Mehrphasenregler D-CAP+™ mit VR13.HC SVID und PMB TPS53688A — Mehrphasiger Abwärtsregler, zwei Kanäle, acht Phasen, mit SVID und AVSbus-Schnittstelle TPS53689 — Zweikanaliger, 8-phasiger Abwärtsregler, digitaler Mehrphasenregler D-CAP+™ mit VR14 SVID und PMBus TPS53689T — Zweikanaliger digitaler D-CAP+™-Mehrphasen-Abwärtsregler mit VR14 SVID und 8 Phasen und PMBus TPS536C9 — Zweikanaliger, 12-phasiger Abwärtsregler, digitaler Mehrphasenregler D-CAP+™ mit VR14 SVID und PMBus TPS536C9T — Zweikanaliger digitaler D-CAP+™-Mehrphasen-Abwärtsregler mit VR14 SVID und 12 Phasen und PMBus
Sequenzer
UCD90120A — Stromversorgungssequenzer und Monitor für 12 Schienen mit ACPI-Unterstützung UCD90124A — Sequencer und -Systemzustandscontroller für 12 Schienen mit Lüftersteuerung und ACPI-Unterstützung UCD90160 — Stromversorgungssequenzer für 16 Schienen mit ACPI-Unterstützung UCD90160A — PMBus-Stromversorgungssequenzer und Systemmanager für 16 Schienen mit ACPI-Erkennung UCD90320 — Stromversorgungssequenzer und Systemmanager für PMBus mit 32 Schienen UCD90320U — PMBus-Stromversorgungssequenzer und Systemmanager für 32 Schienen mit SEU-Erkennung UCD9090 — 10-Kanal-Sequenzer und Systemstatusmonitor UCD9090A — Stromversorgungssequenzer und Monitor für 10 Schienen mit ACPI-Unterstützung UCD90910 — Stromversorgungssequenzer und Monitor für 10 Schienen mit integriertem 10-Kanal Lüfter-Regler

Versionsinformationen

Neuheiten

  • TPS536x9T: TLVR Config tab display incorrect control: should show TLVR Config Control instead of SVID Config Control.
  • UCD90XX: Exporting data flash script: Option to vary the delay time after Reset.