Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
F29-SCHEMATIC-DESIGN-TOOL
Hardware schematic checklist for F29-based designs.
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.2
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026
Schematic checklist for F29 devices
SHA-256-Prüfsumme
Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
F29H859TU-Q1
—
C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu
F29P329SM-Q1
—
C2000 64 Bit MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F29H850DM
—
C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB
F29H850TU
—
C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 4 MB
Schematic checklist for F29 devices.
- Updated checklist to improve AI results
- Updated checklist to remove VDDOSC pin (this pin is now a VDDIO pin)
- Updated checklist to clarify XRSN filter cap requirements
- Corrected typos
- Corrected XTAL circuit