Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL

DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.1
Veröffentlichungsdatum: 16.11.2023
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
DLP-Controller & -Treiber
DLPC3420 DLP®-Display-Controller für DLP160AP (0,16 QnHD) DMD DLPC3421 DLP®-Display-Controller für DLP160CP (0,16 nHD) DMD DLPC3430 DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD DLPC3432 DLP®-Display-Controller für DLP230GP (0,23 qHD) DMD DLPC3433 DLP® Display-Controller für DLP3010 (0,3 720p) DMD DLPC3434 DLP®-Display-Controller für DLP230KP (0,23 HD) DMD DLPC3436 DLP® Display-Controller für DLP230NP (0,23 1080p) DMD DLPC3437 DLP® Display-Controller für DLP3310 (0,33 1080p) DMD DLPC3439 DLP® Display-Controller für DLP4710 (0,47 1080p) DMD DLPC3470 DLP® Controller für DLP2010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3478 DLP® Controller für DLP3010LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC3479 DLP® Controller für DLP4710LC Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD)

Versionsinformationen

Overview

The purpose of this tool is to allow users to diagnose hardware problems with their DLPC34XX systems via a simple UART window.

 

New Features and Changes

  • This is the intial release of this diagnostic tool.

 

Known Issues

  • If communication cannot be established with the DLPC, the tool will not be able to run.