Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
C2000-C-GANG-SW
C-GANG Programmer Support Software - C2000 - From Elprotronics, Inc.
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.00
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2026
Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28P559SJ-Q1
—
C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F28P559SG-Q1
—
C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28P550SJ
—
C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
TMS320F28P550SG
—
C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
Hardware-Entwicklung
Hardware-Programmiertool
C-GANG
—
Schnelle und zuverlässige Gang-Programmierlösung für eigenständige und integrierte Flashing-Funkt
- Added C2000-C-GANG Software for supported TMS320F28P55x devices