Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

BQ27Z846-FW

BQ27Z846 device firmware

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 0.06-BUILD10
Veröffentlichungsdatum: 18.05.2026
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27Z846 — Gehäuseseitiger Einzellen-Ladezustandsmesser mit integriertem Protektor und dynamischem Z-Track

Versionsinformationen

BQ27Z846-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ27Z846 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Z Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs


Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ27Z846-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion batteries and reports this information to the system host controller over an I2C compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

Neuheiten

  • See packaged Release Notes for more information on this firmware release.