TPS62A01AEVM-190

TPS62A01AEVM-190

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62A01AEVM-190-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des 1-A-TPS62A01A Abwärtswandlers mit 1 % Rückkopplungsgenauigkeit und erzwungenem PWM-Modusbetrieb in 1,6 mm x 1,6 mm SOT-563-Gehäusen mit 0,6 mm Höhe. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,5 V und 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V um. Der Schaltkreis beansprucht nur 37,6 mm² mit einer maximalen Höhe von 1,2 mm.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 bis 5,5 V
  • 1,0 A Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 1,0 mm
  • Gesamtlösungsgröße 37,6 mm²
  • 1 % Rückführungsgenauigkeit zwischen 0 ᵒC und 85 ᵒC
  • Betrieb im erzwungenen PWM-Modus
DC/DC-Wandler
TPS62A01A — Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5V Eingangsspannung, 1 A Ausgang, mit erzwungener Pulsweitenmodulation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A evaluation module 5.5-V, 1-A output, forced PWM synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A evaluation module 5.5-V, 1-A output, forced PWM synchronous step-down converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 16.11.2021
Zertifikat TPS62A01AEVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 03.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos