TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT

TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT

Designdateien

Überblick

Dieses Ultraschall-Wasserdurchflussmesssystem ist ideal für hochgenaue Messungen über große Durchflussbereiche bis hinunter zu 1,4 gpm. Das Design basiert auf einer einzigen MCU mit diskreten Analogkomponenten. Es verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, der die Robustheit und Leistung der Durchflussmessung über einen weiten Bereich von Betriebsbedingungen verbessert. Dieses Design ist vollständig kompatibel mit den HF-Plug-in-Evaluierungsmodulen von TI für drahtlose AMI-Netzwerke.

Merkmale
  • Extrem geringer Stromverbrauch ~ 20 Jahre Lebensdauer mit Batterie
  • Der A/D-Wandler-basierte Ansatz erfüllt die geltenden ISO 4064-1 EEC-Normen.
  • Stabilität gegenüber Signalamplitudenschwankungen – unempfindlich gegenüber der empfangenen Signalamplitude
  • Ermöglicht eine Implementierung mit geringem Stromverbrauch durch optimierte Signalverarbeitung
  • Unterstützt drahtlose Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-HF-Kommunikationsmodule
  • Integrierter energiesparender Segment-LCD-Controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA10A.PDF (2151 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGV0.PDF (92 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGU9.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGV2.ZIP (215 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAV9.ZIP (81 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCAW0.ZIP (130 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGV1.ZIP (400 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGU8.PDF (58 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A63157 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) mit Über- und Unterschwingungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4521 — Extrem energieverbrauchsarmer Volldifferenzverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR6972 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LVC2T45 — Transceiver, 2 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-St

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Ultrasonic Water Flow Measurement Design Guide (Rev. A) 06.07.2015
Technischer Artikel Go Differential to Differentiate Your Precision Design (Rev. A) PDF | HTML 10.02.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos