TIDM-RF430-TEMPSENSE

TIDM-RF430-TEMPSENSE

Designdateien

Überblick

Battery-less sensor measurements that utilize energy harvesting from the RF field can be implemented in applications ranging from medical, health and fitness, and industrial where instantaneous measurements are required and a battery is not feasible or desired. This design implements a single chip NFC/RFID field powered temperature sensor system with the RF430FRL152H.

Merkmale
  • No batteries required
  • Single chip design ADC configuration is ""over the air""
  • Minimal external components
  • Different antenna configurations allow many form factors
  • This design has been tested and includes an application report, schematic/PCB design files and software.

Sample code described in this design can be downloaded from the design guide Design Guide: https://www.ti.com/lit/zip/slac692

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRCQ9A.PDF (198 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCR0A.ZIP (1786 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC891A.ZIP (459 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCQ8A.PDF (240 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

RF430FRL152H — Sensor-Transponder, NFC ISO15693, SPI-/I2C-Schnittstelle, Sigma-Delta-ADC (14 Bit)

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

RF430FRL153H — Sensor-Transponder, NFC ISO15693, mit Sigma-Delta-ADC (14 Bit)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Battery-Less NFC/RFID Temperature Sensing Patch (Rev. A) PDF | HTML 18.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos