TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120

TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt ein Softwarebeispiel bereit, das einen Frequenzsprungtreiber für die Baustein-Produktfamilien CC112x und CC1200 implementiert. Der Treiber wurde geschrieben, um Benutzern die Realisierung von IoT-Drahtlos-Anwendungen zu ermöglichen, die mit dem Frequenzsprungsystem FCC Teil 15.247 konform sind und auch große Reichweiten ermöglichen.

Merkmale
  • Die größte Reichweite wird durch die Verwendung des Frequenzsprungverfahrens FCC 15.247 für den Betrieb von nicht lizenzierten drahtlosen Bausteinen im ISM-Band von 902 bis 928 MHz erreicht, das eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 30 dBm (1 Watt) ermöglicht
  • Die geringste Übertragungsleistung wird durch die asynchronen Funktionen des schnell abtastenden Empfängers erreicht, sodass die Sender in energieeffizienten Energiesparmodi bleiben können
  • Die maximale Robustheit wird durch die Nutzung von Frequenz- und Zeitdiversität im Kommunikationsprotokoll erreicht
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRIZ0.PDF (44 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SWRC222.ZIP (714 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRIY9.PDF (48 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Sub-1-GHz-Transceiver

CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 07.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos