ANHUA-3P-DLP471TP-I
AnHua Optoelectronics optische Module für industrielle Anwendungen mit DLP471TP
ANHUA-3P-DLP471TP-I
Überblick
AnHua Optoelectronics ist ein unabhängiges Drittunternehmen mit großer Erfahrung und Kompetenz bei der Entwicklung und Herstellung von optischen Modulen mit DLP-Produkten. Ein Optikmodul ist eine kompakte Baugruppe, die aus einem Mikrospiegel-Array (DMD), einer Beleuchtungsquelle, optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht. Diese optischen Module sind für industrielle Anwendungen mit DLP471TP ausgelegt. Die optischen Module und deren Spezifikationen werden von Drittunternehmen hergestellt und verwaltet, nicht von Texas Instruments. Es wird erwartet, dass die in dieser Liste enthaltenen Module derzeit von dem Drittunternehmen produziert werden.
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
DF10Z100T11AS — Dieses optische Modul unterstützt die 4K-Auflösung für den 3D-Druck
DF10Z100T11AS — Dieses optische Modul unterstützt die 4K-Auflösung für den 3D-Druck
DF10Z50T10AS — Dieses optische Modul unterstützt die 4K-Auflösung für den 3D-Druck
DF10Z50T10AS — Dieses optische Modul unterstützt die 4K-Auflösung für den 3D-Druck
DF10Z75T11AS — Dieses optische Modul unterstützt die 4K-Auflösung für den 3D-Druck
DF10Z75T11AS — Dieses optische Modul unterstützt die 4K-Auflösung für den 3D-Druck
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.