SN65HVS882EVM
SN65HVS882EVM 评估模块
SN65HVS882EVM
概述
SN65HVS882 评估模块 (EVM) 支持对 SN65HVS882 数字输入串行器的快速参数评估。它专门用于与 SN65HVS882 (SLAS601) 配合使用。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。
特性
- 8 个输入通道
- 高输入电压 - 高达 34V
- 可选反跳滤波器 - 0ms 至 3ms
- 灵活的输入电流限制 - 0.2mA 至 5.2mA
- 具有 15kV HBM ESD 保护的字段引脚
- 用于外部状态 LED 的输出驱动器
- 级联的 8 个输入通道
- 与 SPI 兼容的接口
- 用于外部隔离器的稳压 5V 输出
- 过温指示器
多开关检测接口 (MSDI) IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | SN65HVS882EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | SN65HVS882 EVM (Rev. A) | 2009年 2月 23日 | ||||
数据表 | Industrial 8-Digital-Input Serializer 数据表 | 2008年 5月 15日 |