Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
TPSM843B22-A26-A22-CALC
CALC-TPSM843B22-A26-A22
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 13 二月 2024
download
TPSM843B22_A22_A26_Calculator_RevA.xlsm
— 303 K
MD5 校验和
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM843A22
—
具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 12A 同步 SWIFT™ 降压电源模块
TPSM843A26
—
具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 16A 同步 SWIFT™ 降压电源模块
TPSM843B22
—
具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压电源模块
发布信息
First release.
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定