Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
TPS7H401X-CALC
TPS7H4011/12/13 component calculator
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2026-8-17
download
TPS7H4011-12-13_Component_Calculator_v1.0.xlsx
— 67 K
SHA-256 校验和
产品
DC/DC converters
TPS7H4011-SEP
—
耐辐射、4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器
TPS7H4011-SP
—
耐辐射、QML-P 和 QML-V、4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器
TPS7H4012-SEP
—
耐辐射、4.5V 至 14V 输入、6A 同步降压转换器
TPS7H4012-SP
—
耐辐射 QMLP、4.5V 至 14V 输入、6A 同步降压转换器
TPS7H4013-SEP
—
耐辐射、4.5V 至 14V 输入、3A 同步降压转换器
TPS7H4013-SP
—
耐辐射 QMLP、4.5V 至 14V 输入、3A 同步降压转换器
发布信息
Initial Release
出错了
此信息目前不可用。请稍后重试。
OK