选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS7H401X-CALC

TPS7H4011/12/13 component calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2026-8-17
产品
DC/DC converters
TPS7H4011-SEP — 耐辐射、4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器 TPS7H4011-SP — 耐辐射、QML-P 和 QML-V、4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器 TPS7H4012-SEP — 耐辐射、4.5V 至 14V 输入、6A 同步降压转换器 TPS7H4012-SP — 耐辐射 QMLP、4.5V 至 14V 输入、6A 同步降压转换器 TPS7H4013-SEP — 耐辐射、4.5V 至 14V 输入、3A 同步降压转换器 TPS7H4013-SP — 耐辐射 QMLP、4.5V 至 14V 输入、3A 同步降压转换器

发布信息

Initial Release