选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS61287-CALC

Calculation tool for TPS61287

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.1
发布日期: 2026-2-11
产品
DC/DC converters
TPS61287 具有可堆叠多相功能的 23V 输入电压、25V 输出电压、20A 同步升压转换器

发布信息

This is the release of TPS61287 calculation tool 1.1 version.

新增功能

  • Fix the issue that the RG_PCB is not considered in the last version.
  • Edit the note of dead time and suggest to leave 20% margin on dead time estimation.