选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS25990EVM-GUI

TPS25990 evaluation module GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.0.0
发布日期: 2023-5-12
产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25990 — 具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝
硬件开发
评估板
TPS25990EVM — 适用于 TPS25990 具有数字遥测和 PMBus® 的 2.9V 至 16V、60A、0.79mΩ 电子保险丝的评估模块

发布信息

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse.