选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TAS2781-AMIXER-BASED-FTC-CODE

Factory calibration tool for tas2563/tas2781 based on amixer kcontrol

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2024-9-23
产品
PC 和笔记本电脑音频放大器
TAS2781 — 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器
通用音频放大器
TAS2563 — 6.1W,数字输入,配备智能放大器和集成扬声器保护,具备高级 EQ 和 11V H 类升压
硬件开发
评估板
TAS2781EVM — 适用于 TAS2781 具有数字输入和扬声器 IV 检测功能的单声道 D 级音频放大器的评估模块

发布信息

A factory calibration tool based on amixer-interface for tas2563/tas2781

新增功能

  • This code is amixer-based, used for tas2781/tas2563 upstream to the Linux-mainline