选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SNVC214

LM5150-Q1 Boost Controller Quick Start Calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 01 十月 2017
产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM5150-Q1 具有 6.8V、7.5V、8.5V、10.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc214 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc214/snvc214.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC214. Please update any bookmarks accordingly.