选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLVC555

TPS56C20 PC Software

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-2-20
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS56C20 具有电压调节的 4.5V 至 17V、12A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS56C20EVM-614 具有 I2C 接口的 TPS56X20EVM-614、4.5V 至 17V 输入、最大输出为 1.1V (12 A) 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc555 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc555/slvc555.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC555. Please update any bookmarks accordingly.