选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLVC184

TPS5538x Designer Rev 1.0

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 25 九月 2008
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS55383 具有外部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双路 3A 输出、300kHz 降压转换器 TPS55386 具有外部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双通道 3A 输出、600kHz 降压转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc184 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc184/slvc184.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC184. Please update any bookmarks accordingly.