选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLUC676

TPS62866EVM GUI for Windows

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2019-11-11
产品
DC/DC converters
TPS62864 — 采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器 TPS62866 — 采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器
硬件开发
参考设计
TIDA-050044 — 适用于 M.2 形状因数 SSD 的小型、高效电源参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc676 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc676b/sluc676b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC676. Please update any bookmarks accordingly.