选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLUC092

UCC2817/17A, UCC2818/18A, UCC3817/17A, UCC3818/18A MathCAD file

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2008-7-29
产品
AC/DC controllers
UCC2817 具有 16V/10V UVLO、温度范围为 -40°C 至 85°C 的 6kHz 至 220kHz CCM PFC 控制器 UCC2817A 具有 16V/10V UVLO 和较小栅极驱动电阻、温度范围为 -40°C 至 85°C 的 6kHz 至 220kHz CCM PFC 控制器 UCC2818 具有 10.5V/10V UVLO、温度范围为 -40°C 至 85°C 的 6kHz 至 220kHz CCM PFC 控制器 UCC2818A 具有 10.5V/10V UVLO 和较小栅极驱动电阻、温度范围为 -40°C 至 85°C 的 6kHz 至 220kHz CCM PFC 控制器 UCC3817 具有 16V/10V UVLO、温度范围为 0°C 至 70°C 的 6kHz 至 220kHz CCM PFC 控制器 UCC3817A 具有 16V/10V UVLO 和较小栅极驱动电阻、温度范围为 0°C 至 70°C 的 6kHz 至 220kHz CCM PFC 控制器 UCC3818 具有 10.5V/10V UVLO、温度范围为 0°C 至 70°C 的 6kHz 至 220kHz CCM PFC 控制器 UCC3818A 具有 10.5V/10V UVLO 和较小栅极驱动电阻、温度范围为 0°C 至 70°C 的 6kHz 至 220kHz CCM PFC 控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc092 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc092a/sluc092a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC092. Please update any bookmarks accordingly.