选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLAC782

Source Files for SLAA866

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 11 十二月 2018
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC161S997 具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC DAC7311 采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC DAC8311 采用 SC70 封装的 14 位、单通道、80uA、2.0V-5.5V DAC
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA317 低失调电压、轨到轨 I/O 运算放大器