选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SIMPLELINK-MSP432E4-PLUGIN-FOR-AZUREIOT

可实现与 Azure IoT 和 SimpleLink™ MCU 的集成功能的软件插件

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 4.10.00.02
发布日期: 12 四月 2020

Windows Installer for SimpleLink MSP432E4 Azure IoT Plugin

MD5 校验和

Linux Installer for SimpleLink MSP432E4 Azure IoT Plugin

MD5 校验和

macOS Installer for SimpleLink MSP432E4 Azure IoT Plugin

MD5 校验和
产品
Wi-Fi 产品
CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块解决方案 CC3235MODASF 具有 1MB XIP 闪存的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块 CC3235MODS 具有 256kB RAM 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3235MODSF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3235S 具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235SF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
硬件开发
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

文档

SimpleLink MSP432E4 Azure IoT Plugin Documentation

发布信息

The SimpleLink MSP432E4 Azure IoT Plugin delivers components that enable engineers to develop applications on Texas Instruments micro-controller devices that connect to, and utilize features of, the Azure IoT platform. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.