选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIGCONARCHITECT3

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2020-8-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PR410 — 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器 DS160PR412 — 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 — 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 — PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 — 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 — PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 — 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR1601 — PCIe® 5.0、32Gbps、16 通道线性转接驱动器 DS320PR410 — PCIe® 5.0、32Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS320PR810 — PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 — 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 — PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 SN75LVPE5412 — 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 5.0 32Gbps 4 通道线性转接驱动器 SN75LVPE5421 — 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 4 通道线性转接驱动器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS560MB410 — 具有 2x2 交叉点多路复用器的 56Gbps 4 通道转接驱动器
硬件开发
评估板
DS160PR410EVM-RSC — 四通道 PCI-Express 第四代线性转接驱动器评估模块 DS160PR410EVM-SMA — 四通道 PCI-Express 第四代线性转接驱动器评估模块 DS160PR412-421EVM — DS160PR412、DS160PR421 四通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块 DS160PR810EVM-RSC — DS160PR810 八通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块 DS160PT801X16EVM — DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器评估模块 DS320PR1601RSCEVM — DS320PR1601 32 通道 PCIe® 5.0 线性转接驱动器评估模块 DS320PR410-RSC-EVM — DS320PR410 评估模块 DS320PR412-421EVM — DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412 和 SN75LVPE5421 四通道 PCI-Express® 5.0 多路复用器/多路信号分离器线性转接驱动器评估模块 DS320PR810-SMP-EVM — DS320PR810 具有超小型推入式连接器的 PCIe® 5.0 八通道转接驱动器评估模块 DS320PR810RSCEVM — DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、八通道线性转接驱动器评估模块 DS560MB410EVM — DS560MB410 56Gbps PAM4 4 通道重定时器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc065 or www.ti.com/lit/xx/snlc065b/snlc065b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC065. Please update any bookmarks accordingly.