选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM69

Processor SDK Linux for AM69

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
版本: 10.01.08.01
发布日期: 2024-12-18

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images

SHA-256 校验和

SD card image for AM69 Linux Target File System (am69-sk is the yocto build machine for AM69)

SHA-256 校验和
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM69 具有图形、PCIe Gen 3、以太网、USB 3.0 功能的通用八核 64 位 Arm Cortex-A72 处理器
硬件开发
评估板
SK-AM69 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件

发布信息

Thank you for your interest in the AM69 Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK documentation link for details on getting started with the SDK.

新增功能

  • ATF 2.11+
  • OPTEE 4.4.0
  • Yocto Scarthgap/5.0
  • Audio support added for J721S2
  • Partial Inline ECC Support for AM68, AM69, AM67
  • OSPI NAND phy tuning algo updated
  • PBIST support added for J784S4