选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM69

Processor SDK Linux for AM69

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 10.00.07.06
发布日期: 16 八月 2024

Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images

MD5 校验和

SD card image for AM69 Linux Target File System (am69-sk is the yocto build machine for AM69)

MD5 校验和
产品
基于 Arm 的处理器
AM69 具有图形、PCIe Gen 3、以太网、USB 3.0 功能的通用八核 64 位 Arm Cortex-A72 处理器
硬件开发
评估板
SK-AM69 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件

发布信息

Thank you for your interest in the AM69 Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK documentation link for details on getting started with the SDK.

最新动态

  • This is the First release on LTS stream 6.6 kernel, 2024.04 U-Boot and Yocto Scarthgap/5.0
  • ATF 2.10
  • OPTEE 4.2.0
  • Audio support added for J784S4 and AM67
  • Inline ECC Support for AM68, AM69, AM67
  • OSPI NAND boot Support for AM67