选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

PMP23340-FEA-MODEL

适用于 PMP23340C2K 和 PMP23340UCD 的 Ansys 麦克斯韦仿真模型

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: REVISION-0
发布日期: 2025-9-11

Ansys Maxwell FEA Simulation model

SHA-256 校验和
硬件开发
参考设计
PMP23340C2K — 采用 C2000™ MCU 且支持 GaN 的 48V 至 12V 1.1kW 1/8 砖型电源模块参考设计 PMP23340UCD — 采用数字电源隔离式控制器且支持 GaN 的 48V 至 12V 1.1kW 1/8 砖型参考设计

发布信息

Ansys Maxwell simulation model for PMP23340 PCB transformer.

新增功能

  • First release