选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

LM51772-QUICKSTART-CALC

LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.1.1
发布日期: 29 二月 2024
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51772EVM-HP LM51772 评估模块

发布信息

The LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool supports you defining the power stage using the LM51772 and to select the required external components.

最新动态

  • updated input limit to 55V
  • fixed error in efficency calculation - R for ISNS was not implemented right
  • Fixed labeling in efficiency graph
  • Updated Current Limit and Monitor configuration
  • Added internal FB divider configuration
  • updated calculation for ILIM with DAC and ISET
  • fixed resistor value for R(CFG) setting 3