选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

GASGAUGECHEM-SW

Gas gauge chemistry updater

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1265
发布日期: 2026-9-9

Chemistry Updater for Battery Management Studio (bqStudio) software

SHA-256 校验和

Chemistry Updater installer for bq Evaluation/bqEasy software

SHA-256 校验和
产品
电池电量监测
BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z45-R1 采用 Impedance Track™ 技术符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z75-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护 IC BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ20Z90-V150 符合 SBS v1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z95 采用了 Impedance Track 的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ27500-V120 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v1.20 BQ27500-V130 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v1.30 BQ27501 采用 Impedance Track™ 技术的完整系统侧电池电量监测计 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27510-G1 系统侧 Impedance-Track 电量监测计,可提供 96 字节的用户可编程数据闪存 BQ27540 具有 Impedance Track™ 电量监测技术的单节锂离子电池管理器 BQ27541 用于电池组集成的单节锂离子电池电量监测计

发布信息

Important Note: The latest chemistry updater for bqStudio requires bqStudio 1.3.86 or higher.

 

Instructions for bqStudio Chemistry database update:

  • 1. Download the "bqStudio Chemistry Update zip" file and save with extension *.zip
  • 2. Connect an impedance track(IT) enabled gauge to the PC and open Battery Management Studio(bqStudio). bqStudio must autodetect the gauge. Alternatively select impedance track enabled gauge from selection list.
  • 3. From bqStudio "Help" menu select "Update Chemistry". When prompted point bqStudio to the downloaded zip file. Upon successful update, a confirmation message will be shown.
  • 4. For chemistry updaters later than 1090, you must use bqStudio version 1.3.125 Build 10 or later. 

Instructions for bqEVSW Chemistry database update:

  • Run the installer to update the chemistry database used by bq Evaluation / bqEasy software

Step by step instructions for bqStudio and bqEVSW