选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLPR350-FW

DLPR350 Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 4.4
发布日期: 2026-4-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC350 — 适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
NIR (>700nm) DMD
DLP4500NIR — 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP4500 — 0.45 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
参考设计
DLP4500-C350REF — 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计
评估板
DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500 DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

发布信息

The DLPR350-FW includes the Configuration Firmware for the DLPC350 Controller

新增功能

  • Please view README.txt once the executable has successfully downloaded