选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLPM076

9Type-A DMD (305i) Mounting and Electrical Interconnect Information

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 02
发布日期: 2025-6-17
产品
UV (<420nm) DMD
DLP991UUV — 0.99 英寸高速 2176 x 4096 UV A 型 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP991U — 0.99 英寸 4K 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

发布信息

Initial release of mounting and electrical interconnect information