选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

DLPLCRC410EVM-APPSW

DLP Discovery 4100 Applications FPGA Source Code for the DLPC410 Apps FPGA

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2026-6-30
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC410 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
硬件开发
评估板
DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块

发布信息

This release contains the reference software for the DLPC410 Apps FPGA which contains reference libraires, source code, and documentation pertaining to the PGEN (Pattern Generator). This release is for DLPC410-based systems.