Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
DLPC133
DLP Discovery 4100 Explorer GUI version 2.0
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 13 六月 2021
lock
DLP Discovery 4100 Explorer GUI version 2.0 (zip)
— 20644 K
MD5 校验和
lock
= 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
DLI-3P-DLI41XX
—
适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件
DLPLCRC410EVM
—
DLPLCRC410 评估模块
光学模块
OPTECKS-3P-RAY70
—
适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定