选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

C55XCODECSAUD

用于 C55x 的音频编解码器 - 软件和文档

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.00.002
发布日期: 07 三月 2010
产品
基于 Arm 的处理器
OMAP5912 应用处理器
数字信号处理器 (DSP)
SM320VC5507-EP 增强型产品低功耗 C5507 定点 DSP TMS320VC5501 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 300MHz TMS320VC5502 定点数字信号处理器 TMS320VC5503 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz TMS320VC5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320VC5506 低功耗 C55x 定点 DSP - 108MHz TMS320VC5507 定点数字信号处理器 TMS320VC5509A 定点数字信号处理器 TMS320VC5510A 定点数字信号处理器

文档

发布信息

All codecs are

eXpressDSP

compliant

All the C55x codecs were tested on C5505 and C5510

SUPPORTED PLATFORMS:All these audio modules can be used on any of the C55x based platforms like C5505, C5510 and C5502

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory configuration