选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

BOOSTXL-BATPAKMKII-SW

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.00.01.00
发布日期: 2018-10-23
产品
电池充电器 IC
BQ24250 — SYSOFF 模式下具有 1uA 静态电流和 TS 禁用功能的 I2C 控制型单节 2A 降压型电池充电器
电池电量监测
BQ27441-G1 — 系统侧 Impedance Track™ 电池电量监测计
硬件开发
评估板
BOOSTXL-BATPAKMKII — 电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插件模块

发布信息

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-BATPAKMKII Battery BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: MSP432 SDK comprised of multiple compatible software components including RTOS, drivers, and middleware as well as examples of how to use these components together.

新增功能

  • Updated software download link to SimpleLink SDK