选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

ADS131B2X-C-EXAMPLE-CODE

ADS131B2x example C code

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 0.5.0
发布日期: 09 三月 2023

Example code archive file

MD5 校验和
产品
精密 ADC
ADS131B23 用于电流和电压检测的 3 ADC 通道、SPI、高压电池包监测器 ADS131B23-Q1 汽车级、24 位、64kSPS、三通道同步采样 Δ-Σ ADC ADS131B24-Q1 汽车级、24 位、64kSPS、四通道同步采样 Δ-Σ ADC ADS131B26-Q1 用于电流和电压检测的汽车类、六 ADC 通道、高压电池包监测器

发布信息

NOTE: This is a preliminarly release of the ADS131B2x example C code which is still undergoing development and testing. Check back soon for additional updates...

最新动态

  • v0.5.0 - User can select specific B2x variant in header file; added functions for multi-register RREG/WREG operations, LOCK/UNLOCK opcodes, and register map CRC calculations; refactored.
  • v0.3.0 - Preliminary release with header file, simple interfacing logic, and CRC computation module.