应用软件和框架
WI-SUN
Wi-SUN 开发工具套件
WI-SUN
概述
使用 Wi-SUN 开发工具套件开始开发。CC1312R7 是 SimpleLink 微控制器 (MCU) 平台的一部分,它们共用一个易于使用的通用开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,用户可以将产品系列中器件的任意组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。适用于 CC1312P7 的 TI LaunchPad™ 开发套件支持通过 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded Workbench® 集成开发环境 (IDE) 进行编程和调试。
CC1312R7 是开发 Wi-SUN 网络的良好起点。如果您认为您的应用将需要更大的存储器、更高的安全性、更宽的范围或更丰富的 BLE 功能,请返回 Wi-SUN 概述页面了解相关信息。
特性
- 针对 Sub-1GHz 和 2.4GHz 频段提供宽频带天线支持
- 可以借助板载仿真器开始进行即时代码开发
- 可通过与 LaunchPad/BoosterPack 生态系统兼容的引脚接头访问所有 IO
- 利用低功耗蓝牙进行简易调试
- 0.85μA 的低功耗待机电流(RTC 开启、80KB RAM 和 CPU 保留)-(可依靠电池供电运行多年)
- FSK 远距离连接集成式功率放大器,可实现更大的覆盖范围
- 对于电池供电设备,可实现低功耗性能(可依靠 AA 电池运行多年)
- Wi-SUN 网络参数
- 频率:868MHz ETSI、915MHz FCC、920MHz(日本)和 2.4GHz
- PHY 吞吐量
- FSK - 50kbps
- 低功耗蓝牙 - 2Mbps、1Mbps、500kbps 和 125kbps
- 网络类型:网状网络
- 跳频:是
- 加密:是
下载
支持的产品和硬件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | How Wi-SUN® FAN improves connected infrastructures | PDF | HTML | 2020年 11月 19日 |