VCTR-3P-MICROSAR

VCTR-3P-MICROSAR

概述

MICROSAR 和 DaVinci 产品系列凭借适用于微控制器和 HPC 的先进嵌入式软件和强大的开发工具简化了 ECU 开发。利用先进的基础设施软件,即可为 ECU 奠定良好基础,并使用相关工具简化所有配套开发任务。MICROSAR 嵌入式软件是按照 AUTOSAR classic 和 adaptive 等相关标准开发的。根据 ISO 26262 高达 ASIL D 的安全标准,该软件还适用于安全相关应用。此外,智能网络安全功能可保护控制单元免受未经授权的访问和操纵。Vector 涵盖汽车和其他工业应用的所有用例。对于具有高性能计算机的软件定义车辆 (SDV),他们提供了一个现代车辆操作系统,作为一个开放的模块化软件生态系统。

特性
  • 用于 ECU 通信的软件组件
  • 符合 AUTOSAR Classic 和 Adaptive 标准的基本软件
  • 支持 CAN、LIN、FlexRay 和以太网的闪存工具
  • 用于 ECU 的实时操作系统和硬件驱动程序
  • 为客户提供工程服务和项目特定开发
下载 观看带字幕的视频 视频

相关设计资源

硬件开发

评估板
TDA3XEVM — TDA3X 评估模块

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Vector Informatik GmbH.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。