ULN2003ADYYEVM

ULN2003ADYYEVM

立即订购

概述

ULN2003ADYYEVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于支持硬件工程师评估 ULN2003ADYY 达林顿晶体管阵列的所有性能和功能。ULN2003ADYYEVM 可作为独立电路板使用,附带电压电源和输出负载,用于在将 ULN2003ADYY 纳入更大应用的电源系统的一部分之前对其进行测试和评估。该 EVM 装配了 ULN2003ADYY 的 SOT(DYY 版本)。

特性
  • 每个控制输入端的下拉电阻器可确保 INx 信号不悬空。
  • 用于并行通道的跳线可实现更高的电流能力。
  • 在 OUT7 和 COM 之间连接一个额外的二极管来抑制来自电感负载的反冲电压,当关闭 OUT7 上的 NPN 驱动器时会激发该电压。
低侧开关
ULN2003A — 50V 7 通道达林顿晶体管阵列 ULN2004A — 具有 15V 输入能力的 50V 7 通道达林顿晶体管阵列 ULQ2003A-Q1 — 50V、7 通道汽车类达林顿晶体管阵列 ULQ2004A-Q1 — 支持 15V 输入电压和较高工作温度条件的 汽车类、50V、7 通道汽车达林顿阵列
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ULN2003ADYYEVM — ULN2003A 采用 DYY SOT-23-THIN 封装的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ULN2003ADYYEVM — ULN2003A 采用 DYY SOT-23-THIN 封装的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ULN2003ADYY 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-30
证书 ULN2003ADYYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-6-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频