UCG28826EVM-093
UCG28826 评估模块
UCG28826EVM-093
概述
UCG28826EVM-093 是一款 65W USB-C® PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成准谐振反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 第二级和 DoE 第六级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。UCG28826EVM-093 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压降压至可选的 USB-C PD 输出电压 20VDC(最大电流为 3.25A)以及 5VDC、9VDC 和 15VDC(最大输出电流等级为 3.00A)。该设计中使用的主要器件是具有集成式 650V GaN FET 和控制器且采用 5mm x 5mm 封装的 UCG28826。
特性
- 整个输入电压范围内满载运行时的效率为 93% 至 95%。
- 2.8W/cm3 (3.9cm x 3.43cm x 1.71cm) 功率密度(通过 140kHz 最大开关频率实现)。
- 自偏置和无辅助检测、集成电流检测、集成高压启动和集成 X 电容器放电均可通过集成实现最低 BOM 成本。
- 全面的保护特性,包括 OVP、OTP、短路和过流保护以及欠压保护。
- USB-C 输出可用于对 ADAP 等终端设备进行全面的系统级评估。
交流/直流转换器
立即订购并开发
评估板
UCG28826EVM-093 — UCG28826 评估模块
UCG28826EVM-093 — UCG28826 评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 使用 UCG28826EVM-093 65W 高密度 GaN 集成式准谐振反激式转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-27 | |
| 证书 | UCG28826EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-9-16 |