UCG28824EVM-124

UCG28824EVM-124

立即订购

概述

UCG28824EVM-124 是一款 45W USB-C PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成准谐振反激式转换器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。该 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。UCG28824EVM-124 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压向下转换为 5VDC、9VDC、15VDC 或 20VDC 的可选 USB-C PD 输出电压。该 EVM 还可以配置来产生 5VDC 至 24VDC 范围内的固定输出电压。该 EVM 设计用于提供最高 3.00A 的输出电流(最高至 15VDC),当输出电压在 15VDC 至 24VDC 范围内时,可提供 45W 的最大输出功率。该设计中使用的主要器件是集成 750V GaN FET 和控制器且采用 5mm x 5mm 封装的 UCG28824。

特性
  • 整个输入电压范围内满载运行时的效率达 93-95%
  • 通过 140kHz 最大开关频率实现 2W/cm3 (5.4cm x 2.67cm x 1.6cm) 功率密度
  • 自偏置和无辅助检测、集成电流检测、集成高压启动和集成 X 电容器放电均可通过集成实现最低 BOM 成本
  • 全面的保护特性,包括 OVP、OTP、短路和过流保护以及欠压/掉电保护
  • USB-C 输出可用于对适配器、笔记本电脑充电器、USB 墙壁插座等终端设备进行全面的系统级评估
交流/直流转换器
UCG28824 — 具有集成式 GaN (45W) 的自偏置高频 QR 反激式转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCG28824EVM-124 — UCG28824 45W QR flyback evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCG28824EVM-124 — UCG28824 45W QR flyback evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 使用 UCG28824EVM-124 45W 高密度 GaN 集成式准谐振反激 式转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-6
证书 UCG28824EVM-124 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频